2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Перетащите файл сюдаили
Поддерживаемые форматы файлов: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9T4DC04LT

Развернуть таблицу
RU
Предпросмотр
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
видимая сила
APPARENT_POWER
рассчитать коэффициент использования
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
категория
CATEGORY
коэффициент использования
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
цветной фильтр
COLOR_FILTER
стоимость
COST
высота по умолчанию
DEFAULT_ELEVATION
описание
DESCRIPTION
изменение цветовой температуры лампы
DIMMING_LAMP_COLOR_TEMPERATURE_SHIFT
излучает от длины линии
EMIT_FROM_LINE_LENGTH
лампа
LAMP
длина
LENGTH
1
9T4DC04LT
0
0
Осветительные приборы
0
16777215
0
4
M100 LED_непрямой подвесной
0
3.95833333333333
LED
4
Показать сжатый показ (1 продукта)
Идентификационный номер9T4DC04LT
Последнее изменение13.05.2025 11:10:57
Единица
Ключевое слово

Классификации

CNS

CNSERPBASE Object Properties